Válvula de regulación eléctrica, CCMT 2

027H7200

Refrigerante(s): R744; R410A; R134a; R1234yf, Valor Kv [m³/h]: 0.17, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

Detalles del producto

Peso bruto 1.86 Kilogram
Peso neto 1.5 Kilogram
Volumen 6.248 Liter
EAN 5702428444972

 

Accesorios de productos Electric valve accessories
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Conexión soldar [in] 5/8 in
Contain batteries No
Descripción del producto Válvula de expansión electrónica
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Homologación LLC CDC EURO-TYSK
UL
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 60 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 140 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
N.° de expediente SCIP 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
Nombre de producto Válvula de regulación eléctrica
Nombre del producto en el expediente SCIP CCMT
Norma de conexión EN10220
OPD máx. [bar] 90 bar
OPD máx. [psig] 1305 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 140 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 2030 psig
Rango de ajuste de presión dif. [bar] 90 bar
Rango de ajuste de presión dif.[psi] 1305 psi
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 140 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R1234yf
R134a
R410A
R744
Refrigerantes homologados por UL R134a
R744
Reparable Electric valve spare parts
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de soldadura de conexión [in] 1/2 in
Tipo CCMT 2
Tipo de conexión Soldar, ODF
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 0.2 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.17 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality