Mostrar más
CCM

Se muestra(n) 3 producto(s)

027H7185

Válvula de regulación eléctrica, CCM 40

Refrigerante(s): R404A; R744; R134a; R449A, Valor Kv [m³/h]: 4.87, Presión de trabajo máx. [bar]: 90, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

027H7187

Válvula de regulación eléctrica, CCM 20

Refrigerante(s): R404A; R744; R134a; R449A, Valor Kv [m³/h]: 1.85, Presión de trabajo máx. [bar]: 90, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

027H7188

Válvula de regulación eléctrica, CCM 10

Refrigerante(s): R404A; R744; R134a; R449A, Valor Kv [m³/h]: 0.7, Presión de trabajo máx. [bar]: 90, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1