Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 46 producto(s)
Transmisor de presión, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: AKS 32R-DG36-A0BC08-0
Transmisor de presión, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 16 x 1.5, Clave de especificación: AKS 32R-D636-A1CD21-0
Transmisor de presión, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi
Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: AKS 3000-9231-A1BC08-0
Transmisor de presión, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: AKS 32R-DH36-A0BC08-0
Transmisor de presión, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Clave de especificación: AKS 32R-DH36-A0AB06-0
Transmisor de presión, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Clave de especificación: AKS 3000-D531-A1AB06-0
Transmisor de presión, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Clave de especificación: AKS 3000-2431-A1AB06-0
Transmisor de presión, AKS 3050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 16 x 1.5, Clave de especificación: AKS 3050-N231-A1CD21-0
Transmisor de presión, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Clave de especificación: AKS 3000-9231-A1AB06-0
Transmisor de presión, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 3000-D631-A1EC04-0