Mostrar más
AKS 32 / AKS 33

Se muestra(n) 22 producto(s)

060G1711

Transmisor de presión, AKS 33, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi

Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 33-6221-A1EC04-0

060G2001

Transmisor de presión, AKS 32, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 32-DH33-A1EC04-0

060G2003

Transmisor de presión, AKS 32, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 32-DG33-A1EC04-0

060G2013

Transmisor de presión, AKS 32, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 32-D635-A1EC04-0

060G2014

Transmisor de presión, AKS 32, -1 bar - 24 bar, -14.5 psi - 348 psi

Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 32-DI35-A1EC04-0

060G2030

Transmisor de presión, AKS 32, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi

Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/8-27, Clave de especificación: AKS 32-6233-A3AC02-0

060G2031

Transmisor de presión, AKS 32, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/8-27, Clave de especificación: AKS 32-6633-A3AC02-0

060G2044

Transmisor de presión, AKS 33, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: AKS 33-D631-A1BC08-0

060G2051

Transmisor de presión, AKS 33, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: AKS 33-DG31-A1BC08-0

060G2058

Transmisor de presión, AKS 33, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi

Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 33-2121-D1EC04-0

Ver: