Transmisor de presión, AKS 3050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi

060G1045

Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 16 x 1.5, Clave de especificación: AKS 3050-N231-A1CD21-0

Detalles del producto

Peso bruto 0.172 Kilogram
Peso neto 0.157 Kilogram
Volumen 0.408 Liter
EAN 5702422167778

 

+ alimentación Pin 1
- común Pin 2
Amortiguadfor de impulsos Yes
Aprobación estándar E227388
E31024
Cantidad por formato de embalaje 14 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación AKS 3050-N231-A1CD21-0
Comentarios aprobación ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Conex. elect. Angular connector
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho y hembra
Conexión de Presión estándar ISO 261
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
Contain batteries No
diafragma rasante No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
Homologación ATEX
CE
C UL US UL Recognized
In scope of WEEE Yes
Intrínsecamente seguro No
N.° de expediente SCIP 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Nivel de clipping alto 22.4
Nivel de clipping bajo 3.6
No-linealidad BFSL ±FS [%] 0.5 %
Nombre de producto Transmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIP Sensor AKS 3000
Número de artículo internacional 5702422167778
Precisión, máx. +/- FS [%] 2 %
Precisión, típica +/- FS [%] 1 %
Presión Macho/Hembra Macho
Producto igual 060G4565
Rango de presión [psi] [máx.] 362.5 psi
Rango de presión [psi] [mín.] -14.5 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 25 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] -1 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] 0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] 32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Señal salida Current
Sobrecarga presión máx. [bar] 33 bar
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 9
Tamaño conexión Presión 16 x 1.5
Tiempo de respuesta máximo [ms] 4 ms
Tipo AKS 3050
Tipo de conixión de Presión M
Unidad de referencia de Presión Sealed gauge

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality