Transmisor de presión, AKS 33, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G2044

Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: AKS 33-D631-A1BC08-0

Detalles del producto

Peso bruto 0.178 Kilogram
Peso neto 0.152 Kilogram
Volumen 0.39 Liter
EAN 5702422070016

 

+ alimentación Pin 1
- común Pin 2
Amortiguadfor de impulsos No
Aprobación estándar 6967179
E227388
E31024
Cantidad por formato de embalaje 14 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación AKS 33-D631-A1BC08-0
Comentarios aprobación ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Conex. elect. Angular connector
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho y hembra
Conexión de Presión estándar ASME B1.1
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
Contain batteries No
diafragma rasante No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
Homologación ATEX
GOST POCC
CE
C UL US UL Recognized
In scope of WEEE Yes
Intrínsecamente seguro No
N.° de expediente SCIP 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
Nivel de clipping alto 22.4
Nivel de clipping bajo 3.6
No-linealidad BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nombre de producto Transmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIP Sensor AKS 33
Notas de conexión de presión Abocardar 1/4"
Número de artículo internacional 5702422070016
Precisión, máx. +/- FS [%] 0.8 %
Precisión, típica +/- FS [%] 0.3 %
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de presión [psi] [máx.] 130.5 psi
Rango de presión [psi] [mín.] -14.5 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 9 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] -1 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 40 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] -30 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 104 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] -22 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Señal salida Current
Sobrecarga presión máx. [bar] 33 bar
Sobrecarga presión máx. [psi] 479 psi
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 9
Tamaño conexión Presión 7/16-20
Tiempo de respuesta máximo [ms] 4 ms
Tipo AKS 33
Tipo de conixión de Presión UNF
UL evaluated Yes
Unidad de referencia de Presión Sealed gauge

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality