Mostrar más
RT

Se muestra(n) 39 producto(s)

017-500166

Presostato, RT1A

Rango regulación [bar] Pe: -0.8 - 5, Diferencial [bar]: 0.5 - 1.6, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22

017-500266

Presostato, RT1A

Rango regulación [bar] Pe: -0.8 - 5, Diferencial [bar]: 0.5 - 0.65, Función contacto: SPDT, Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22

017-500966

Presostato, RT1AE

Rango regulación [bar] Pe: -0.8 - 5, Diferencial [bar]: 0.5 - 1.6, Función contacto: SPDT gold, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22

017-503466

Presostato, RT6B

Rango regulación [bar] Pe: 10 - 28, Diferencial [bar]: 1, Función contacto: SPDT, Función rearme: Manual máx., Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP54, Presión de trabajo máx. [bar]: 34

017-504666

Presostato, RT5A

Rango regulación [bar] Pe: 4 - 17, Diferencial [bar]: 1.2 - 4, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22

017-507666

Presostato, RT6AS

Rango regulación [bar] Pe: 10 - 28, Diferencial [bar]: 1.5, Función contacto: SPDT, Función rearme: Manual máx., Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 34

017-509466

Presostato, RT5

Rango regulación [bar] Pe: 4 - 17, Diferencial [bar]: 1.2, Función contacto: SPDT, Función rearme: Manual máx., Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP54, Presión de trabajo máx. [bar]: 22

017-518166

Presostato, RT19W

Rango regulación [bar] Pe: 5 - 25, Diferencial [bar]: 1.2, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 42

017-518566

Presostato, RT112E

Rango regulación [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Diferencial [bar]: 0.07 - 0.16, Función contacto: SPDT gold, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 7

017-518766

Presostato, RT30AW

Rango regulación [bar] Pe: 1 - 10, Diferencial [bar]: 0.8, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22

Ver: