Presostato, RT112E

017-518566

Rango regulación [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Diferencial [bar]: 0.07 - 0.16, Función contacto: SPDT gold, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 7

Detalles del producto

Peso bruto 1.208 Kilogram
Peso neto 1.064 Kilogram
Volumen 2.685 Liter
EAN 5702423245253

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 15 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Li=0.2 uH
Pi=1 W
Ui=29 V
Conex. elect. Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión de Presión estándar ISO 228-1
Conexión electrica estandar DIN 40430
Contain batteries No
Descripción del producto Presostato
Diferencial [bar] [máx.] 0.16 bar
Diferencial [bar] [mín.] 0.07 bar
Diferencial [psi] [máx.] 2.3 psi
Diferencial [psi] [mín.] 1 psi
Elemento sensor de presión Fuelles
EN60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,2-1,5mm2
Flex., sin casquillos: 0,2-2,5mm2
Sólido/trenzado: 0,2-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4kV
Protección contra cortocircuito, fusible: 10A
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT gold
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP66
Grupo de productos Switches and thermostats
N.° de expediente SCIP f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Nombre de producto Presostato
Nombre del producto en el expediente SCIP RT Presso_Diff.Presso
Norma de especificación eléctrica EN 60947-4/-5
Presión de prueba Max. [bar] Pe 8 bar
Presión de prueba máx. [psig] 116 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 7 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 100 psig
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 1.1 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] 0.1 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] 16 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] 1.5 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -4 °F
Reparable Sistemas de contactos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 2xPg 13.5
Tamaño conexión Presión 3/8
Texto ventas ATEX -20C<ta<+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Tipo RT112E
Tipo de conixión de Presión G

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality