Presostato, RT6AS

017-507666

Rango regulación [bar] Pe: 10 - 28, Diferencial [bar]: 1.5, Función contacto: SPDT, Función rearme: Manual máx., Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 34

Detalles del producto

Peso bruto 1.096 Kilogram
Peso neto 0.986 Kilogram
Volumen 2.685 Liter
EAN 5702428517454

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 15 Uds.
Categoría IV
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Conex. elect. Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión de Presión estándar ISO 228-1
Conexión electrica estandar DIN 40430
Contain batteries No
Descripción del producto Presostato
Diferencial [bar] 1.5 bar
Diferencial [psi] 14.5 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de presión Fuelles
EN60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,2-1,5mm2
Flex., sin casquillos: 0,2-2,5mm2
Sólido/trenzado: 0,2-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4kV
Protección contra cortocircuito, fusible: 10A
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT
Función rearme Manual máx.
Grado de protección de la carcasa IP66
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
In scope of WEEE Yes
N.° de expediente SCIP f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Nombre de producto Presostato
Nombre del producto en el expediente SCIP RT Presso_Diff.Presso
Norma de especificación eléctrica EN 60947-4/-5
Notas de conexión de presión Manguito soldar d 6,5/D 10mm
Presión de prueba Max. [bar] Pe 38 bar
Presión de prueba máx. [psig] 551 psig
Presión de ruptura [bar] 136 bar
Presión de trabajo máx. [bar] 34 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 495 psig
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 28 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] 10 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] 406.1 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] 145 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Refrigerantes homologados por UL R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Reparable Sistemas de contactos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 2xPg 13.5
Tamaño conexión Presión 3/8
Tipo RT6AS
Tipo de conixión de Presión G

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality