Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Danfoss micro-channel heat exchangers: Ideal for air-cooled applications, cost-effective, lightweight, and less refrigerant usage. Danfoss micro-channel heat exchangers (MCHE) emerge as ideal solutions for air-cooled applications, including chillers, residential air conditioning, and air driers. The standard MCHE products offer a cost-effective approach, optimizing both time and money. Notably, these heat exchangers consume less refrigerant, contributing to environmental efficiency. Their simple all-aluminium design not only ensures lightweight construction but also provides protection against galvanic corrosion. The focus on practicality, efficiency, and durability positions MCHE as a reliable choice for diverse air-cooling scenarios, emphasizing cost-effectiveness and resource conservation.
Se muestra(n) 5 producto(s)
Intercambiadorde calor de microcanal, MCHE D1000-C, Multipack
Capacidad nominal R410A [kW]: 2.3, Presión de diseño [MPa]: 4.5, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 121
Intercambiadorde calor de microcanal, MCHE D1100-C, Multipack
Capacidad nominal R410A [kW]: 3.1, Presión de diseño [MPa]: 4.5, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 121
Intercambiadorde calor de microcanal, MCHE D1800-C, Multipack
Capacidad nominal R410A [kW]: 37.2, Presión de diseño [MPa]: 4.5, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 121
Intercambiadorde calor de microcanal, MCHE D2300-C, Paquete industrial
Capacidad nominal R410A [kW]: 5, Presión de diseño [MPa]: 4.5, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 121
Intercambiadorde calor de microcanal, MCHE C125, Paquete industrial
Capacidad nominal R410A [kW]: 13.4, Presión de diseño [MPa]: 4.5, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 121