Intercambiadorde calor de microcanal, MCHE D2300-C, Paquete industrial

021U0609

Capacidad nominal R410A [kW]: 5, Presión de diseño [MPa]: 4.5, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 121

Detalles del producto

Peso bruto 2.406 Kilogram
Peso neto 1.376 Kilogram
Volumen 21.881 Liter
EAN 5702424291044

 

Accesorios de productos No
Altura de la bobina [in] 9.45 in
Altura de la bobina [mm] 240 mm
Cantidad por formato de embalaje 32 Uds.
Capacidad nominal R410A [kW] 5 kW
Capacidad nominal R410A [TR] 1.43 TR
Categoría II
China RoHS compliance Yes
Condiciones cap. nominal [IMP] Velocidad de aire=492ft/min
Temp. ambiente=95°F
Delta t=21,6°F
Subenfriamiento=9°F
Condiciones cap. nominal [SI] Velocidad de aire 2,5m/s
Temp. ambiente=35°C
Delta t=12°C
Subenfriamiento=5°C
Contain batteries No
Designación de tipo D2300-C
Dirección del caudal Flujo único
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Heat exchangers
Homologación EAC
PED
UL
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 121 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 250 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Longitud de la bobina [in] 31.57 in
Longitud de la bobina [mm] 802 mm
Material de barra de montaje Aluminio
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Aluminio
Nombre de producto Intercambiadorde calor de microcanal
Nombre del archivo de aprobación SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Número de pieza DM0030
Número de tubos [uds] 24
Paso de aleta [mm] 1.1 mm
Presión de diseño [MPa] 4.5 MPa
Presión de diseño [psig] 653 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 45 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 653 psig
Producto igual 021U0689
Profundidad de la bobina [in] 0.63 in
Profundidad de la bobina [mm] 16 mm
Refrigerante(s) R290
R1234yf
R134a
R32
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452A
R452B
R454B
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño entrada [in] 3/8 pulg.
Tamaño entrada [mm] 9.52 mm
Tamaño salida [in] 5/16 in
Tamaño salida [mm] 7.94 mm
Temp. ambiente de funcionamiento [°C] [máx.] 72 °C
Temp. ambiente de funcionamiento [°C] [mín.] -40 °C
Temp. ambiente de funcionamiento [°F] [máx.] 162 °F
Temp. ambiente de funcionamiento [°F] [mín.] -40 °F
Tipo MCHE D2300-C
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Volumen interno [cm3] 230 cm³
Volumen interno [in3] 14 in³
Área de aplicación Refrigeración
Aire acondicionado

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality