Intercambiadorde calor de microcanal, MCHE D1000-C, Multipack

021U0080

Capacidad nominal R410A [kW]: 2.3, Presión de diseño [MPa]: 4.5, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 121

Detalles del producto

Peso bruto 2.25 Kilogram
Peso neto 0.822 Kilogram
Volumen 16.065 Liter
EAN 5702424291969

 

Accesorios de productos No
Altura de la bobina [in] 11.84 in
Altura de la bobina [mm] 300.7 mm
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
Capacidad nominal R410A [kW] 2.3 kW
Capacidad nominal R410A [TR] 0.65 TR
China RoHS compliance Yes
Condiciones cap. nominal [IMP] Temp. ambiente=95°F
Delta t=21,6°F
Subenfriamiento=9°F
Velocidad de aire=591ft/min
Condiciones cap. nominal [SI] Temp. ambiente=35°C
Delta t=12°C
Subenfriamiento=5°C
Velocidad de aire=3m/s
Contain batteries No
Designación de tipo D1000-C
Dirección del caudal Flujo único
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Heat exchangers
Homologación EAC
PED
UL
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 121 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 250 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Longitud de la bobina [in] 13.07 in
Longitud de la bobina [mm] 332 mm
Material de barra de montaje Aluminio
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Aluminio
Nombre de producto Intercambiadorde calor de microcanal
Nombre del archivo de aprobación SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Número de pieza DF0111
Número de tubos [uds] 29
Paso de aleta [mm] 1.1 mm
Presión de diseño [MPa] 4.5 MPa
Presión de diseño [psig] 653 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 45 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 653 psig
Producto igual 021U0087
Profundidad de la bobina [in] 0.63 in
Profundidad de la bobina [mm] 16 mm
Refrigerante(s) R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño entrada [in] 5/16 in
Tamaño entrada [mm] 7.94 mm
Tamaño salida [in] 5/16 in
Tamaño salida [mm] 7.94 mm
Temp. ambiente de funcionamiento [°C] [máx.] 72 °C
Temp. ambiente de funcionamiento [°C] [mín.] -40 °C
Temp. ambiente de funcionamiento [°F] [máx.] 162 °F
Temp. ambiente de funcionamiento [°F] [mín.] -40 °F
Tipo MCHE D1000-C
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Volumen interno [cm3] 170 cm³
Volumen interno [in3] 10.4 in³
Área de aplicación Refrigeración
Aire acondicionado

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality