NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03

132H7352

NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac 22 AmpIP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Indbygget bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: Ingen option
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 05

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 9.1 Kilogram
Nettovægt 8.1 Kilogram
EAN nr. 5714853364954

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 0022 22 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 5 IP54/NEMA12
EMC-niveauer H IEC61800-3
Bremsechopper 1 Indbygget bremsechopper
Elektrisk modificering S Standard 6-puls med choke
Kortmodificeringer V- Direkte forb. m. lakerede kort
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGLM Metrisk forsyningspl.
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Optionsport C D7 (D7)Linjespændingsmåling
Optionsport D 00 Ingen option
Optionsport E EA (EA)Advanced 2-port ethernet
Firmware language package +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Documentation Level +DQCK Hurtigguide betjeningsmanual
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens +MASG Grid Converter-licens
Applikation +ARFIFF03 Netomformer NXA,NXI,NXP
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50Hz
Labeling options +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM structure +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE Approval +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM Approval +GACT RCM-godkend. N16307
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC Approval +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainian Approval +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC Approval +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse FR05 Kapsling 05
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-002255
Typekode del 2 -000041593
Salgstekst FR0500225-5H FR0500225-5H
Modelkode01 NXP00225-A5H1SSV-
Modelkode02 A1A2D700EA+QGLM
Modelkode03 +MASG
Modelkode04 +ARFIFF03
Calculated Net Weight [kg] 8.1
Calculated Gross Weight [kg] 9.1
Motor Power, High Overload [kW 11 11
Motor Power, Low Overload [kW] 7,5 7,5
Dimensions WxHxD [mm] 144X417X214 144X417X214
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 23 23
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 16 16
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7 7
Platform VXSNXLM D D
Produktkode 7DP-002255 7DP-002255
kontrollér om udført OK OK
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje D801 D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality