Електронна система управління холодильником, ERC 211

080G3459

Цифрові входи (DI) [шт.]: 0, Напруга живлення [В] AC: 197 - 250, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 30

Detalles del producto

Вага брутто 0.171 Kilogram
Bага нетто 0.147 Kilogram
EAN 5715162509081

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Display colour Red
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
6(c)
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Temperature controllers
Produktname Elektronischer Kälteregler
SCIP-Dossier Nr. 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP-Dossier Produktname ERC21x, EKC 22x
Typ ERC 211
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Аналогові входи (AI) [шт.] 2 шт.
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Дозволи CE
CQC
EAC
ENEC
NSF
cURus
Кількість на формат упаковки 30 шт.
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 250 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 197 В
Область застосування Скляні двері для викладки товару
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Тип контролера Commercial Refrigeratio
Формат упаковки Промислова упаковка
Цифрові виходи (DO) [шт.] 1 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.] 0 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality