압력 스위치, CS

031E020066

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

조절범위 [bar] Pe: 2 - 6, 접점기능: TPST, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 압력 수/암: 암, 외함 정격 IP: IP43, 최대 작동 압력 [bar]: 6

제품 세부정보

총 중량 0.518 Kilogram
순중량 0.45 Kilogram
Volume 1.219 Liter
EAN 5702423208845

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP 서류 제품 이름 CS Pressure Switch
복귀기능 자동
서비스 가능 아니요
승인 CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS
TYSK
압력 감지 소자 다이어프램
압력 수/암
압력 연결 사이즈 1/4
압력 연결 유형 G
압력연결 표준 ISO 228-1
외함 정격 IP IP43
전기 사양 표준 EN 60947-4/-5
전기 연결 수/암
전기적 연결 나사형 케이블 도입부
전기적 연결 크기 Pg 16
전기적 연결 표준 DIN 40430
접점기능 TPST
접점의 정격 AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
제품 액세서리 스위치 액세서리
제품군 Switches and thermostats
제품명 압력 스위치
제품의 설명 압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대] 6 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소] 2 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대] 87 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소] 29 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -4 °F
차압@최대 범위 설정 [bar] [최대] 2 bar
차압@최대 범위 설정 [bar] [최소] 1 bar
차압@최소 범위 설정 [bar] [최대] 1 bar
차압@최소 범위 설정 [bar] [최소] 0.72 bar
최대 시험 압력 [bar] Pe 10 bar
최대 시험 압력 [psig] 145 psig
최대 작동 압력 [bar] 6 bar
최대 작동 압력 [psig] 87 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 30 pc
형식 CS

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality