Электроприводный регулирующий клапан, CCM 20

027H7187

Хладагенты: R404A; R744; R134a; R449A, Значение Kv [м³/ч]: 1.85, Макс. рабочее давление [бар]: 90, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Информация о продукте

Масса брутто 2.184 Kilogram
Вес нетто 2.062 Kilogram
Volume 6.248 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428375726

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Nome do produto Válvula de regulagem elétrica
OPD máx. [bar] 50 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R404A
R449A
R744
SCIP dossier no. 7b60738d-42db-46e7-bb92-ca7cb9642c27
SCIP dossier product name CCM
Tamanhoda conexão solda [pol.] 3/4 in
Tipo CCM 20
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатации Electric valve spare parts
Диапазон температур [°C] [Max] 60 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 140 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -40 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 60 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 140 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Диапазон уставок диф. давл. [бар] 50 бар
Диапазон уставок диф.давл.[psig] 725 psi
Дополнительные принадлежности для изделия Electric valve accessories
Значение Cv [гал/мин] 1.86 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 1.85 м³/ч
Количество в упаковке 1 шт
Макс. OPD [psig] 725 psig
Макс. рабочее давление [бар] 90 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 1305 psig
Описание продукта Электроприводный расширительный клапан
Размер паяного соединения [дюймы] 7/8 in
Сертификация LLC CDC TYSK
cURus
Соединение по стандарту EN10220
Степень защиты, IP IP67
Тип присоединения Под пайку, ODF
Хладагенты, сертифицированные по UL R134a
R744

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality