VMT, PN 10, DN 25, NPT

065F1242

VMT 1# STRAIGHT NPT BRASS VALVE BODY, C

产品详情

提议 65
警告: Cancer and Reproductive Harm

 

毛重 0.988 Kilogram
净重 0.988 Kilogram

 

Contain batteries No
Description VMT 1# 直通型 NPT 铜阀体, C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Motorized control valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 10 bar
功能 控制阀
压力等级 PN 10
压差范围 [bar] [最高] 0.8 bar
型号 VMT
安装类型 免费
应用 供热制冷
接口数量 2
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.5
流量特性 线性特性
直径 [mm] 25 mm
连接类型 NPT
阀体材质 黄铜 W. No 2.0402
阀锥材质 NBR 橡胶
阀门尺寸 DN 25
驱动杆位置 常开

附件

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality