电磁线圈, BE230AS, 接线盒, 供电电压 [V] AC: 220 - 230, 多包装

018F6701

电气连接: 接线盒, 供电电压 [V] AC: 220 - 230, 频率 [Hz]: 50 Hz, 机箱防护等级 IP: IP67

产品详情

Предложение 65
WARNING: Cancer and Reproductive Harm

 

Масса брутто 0.33 Kilogram
Вес нетто 0.315 Kilogram
Volume 0.3 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428519144

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Power cons Dual 50Hz [VA] 0 mW
REACH 候选清单物质 No
SCIP 卷宗产品名称 Solenoid coils
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Класс изоляции обмотки катушки Класс H по IEC 85
Конструктивный стандарт катушки VDE 0580
Крепление катушки Фиксатор
Мин. напряжение питания при 50 Гц [В] 220 В
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 230 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 220 В
Обозначение типа BE230AS
Отн. влажность [% RH] [макс.] 100 %
Отн. влажность [% RH] [мин.] 0 %
Сертификация CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Сечение проводника [мм2] 0,75–1,5мм2
Соединение катушки Соединительная коробка
Соответствие EN 60730-1
Электрическое соединение Клеммная коробка
产品名称 电磁线圈
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁线圈配件
功耗 50Hz [伏安] 22 VA
型号 BE230AS
备件号 018F6176
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 32 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 80 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 175 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接尺寸 Pg 13.5
电源电压 50Hz 最大 [伏] 230 V
电缆直径 [mm] [最大值] 11 mm
电缆直径 [毫米] [最小] 6 mm
相似产品 018F8701
负荷系数 连续
连续功率 - 双 50Hz [W] 11 W
零件计划名称 EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
频率 [Hz] 50 Hz
颜色 蓝色
风扇功耗 50Hz [瓦] 12 W
驱动器尺寸 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality