温控器, LX 非可编程温控器, 传感器类型: 房间 + 地面

088L5137

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

显示器类型: LCD

产品详情

毛重 0.4 Kilogram
净重 0.4 Kilogram
EAN 5703466238721

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description LX205 非可编程温控器
DIN 安装
EU RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Warranty type 2-year product warranty
两极开关
产品描述 LX 非可编程温控器
产品系列 Thermostats
传感器定义点 [Ohm/°C] 12 @ 25
传感器类型 房间 + 地面
元件 IP 防护等级 21
地面温度 [°F] [最低] 41 °F
地面温度 [°F] [最高] 104 °F
型号 LX/TX thermostat
审批 c CSA us
宽度 [in] 3 1/5 in
宽度 [mm] 82 mm
应用 Floor heating
指示器类型 LED
控制精度 (+/-) 0.2
显示器类型 LCD
显示(是/否)
深度 [in] 4/5 in
深度 [mm] 20 mm
温度限制器 [°F] [最低] 41 °F
温度限制器 [°F] [最高] 104 °F
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 40 °C
环境温度 [°F] [最低] 32 °F
环境温度 [°F] [最高] 104 °F
电感性负载 cos φ= 0.3 max 1A
电源电压 [伏] 交流 [最大] 240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 120 V
电阻性负载最大值 [A] 15 A
继电器开关 单极
认证公司 C CSA US
调节方式: PWM
质保 [年] 2
防冻 [°C] 5 °C
防冻 [°F] 41 °F
频率 [Hz] 60 Hz
颜色 白色
高度 [in] 5 1/10 in
高度 [mm] 130 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality