Радіаторний терморегулятор, Danfoss Eco™ Bluetooth, Тип перехідника: RA; M30
014G1001
Електронний радіаторний терморегулятор, Bluetooth
Електронний радіаторний терморегулятор, Bluetooth
Вага брутто | 0.242 Kg |
Bага нетто | 0.23 Kg |
Volume | 0.498 Liter |
EAN | 5702425143458 |
Вага брутто | 0.242 Kg |
Bага нетто | 0.23 Kg |
Volume | 0.498 Liter |
EAN | 5702425143458 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.046 |
1 Primary battery weight Kg | 0.023 |
Battery type or Name | Alkaline AA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Електронний радіаторний терморегулятор |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
UK RoHS compliance | Yes |
Weight per battery | 23 г |
Акумулятори | 2 лужні батарейки AA 1,5 В |
Група продукції | Radiator thermostat |
Дозволи |
Bluetooth ERC CE EAC |
Діапазон установки температури [°C] [макс.] | 28 °C |
Діапазон установки температури [°C] [мін.] | 4 °C |
Застосування | У житлових приміщеннях (рівень забруднення 2) |
К-ть елементів живлення | 2 |
Керування | PID |
Клас захисту IP терморегулятора | 20 |
Клас програмного забезпечення | A |
Класифікація безпеки | Тип 1 |
Колір | RAL 9016 |
Назва виробу в досьє SCIP | Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve |
Номер досьє SCIP | a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c |
Потужність радіосигналу [мВт] [макс.] | 2.1 МВт |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
Рівень гучності, ДБ (A) JIS C 9612 |
|
Системна інтеграція | Окремий |
Споживана потужність [Вт] | 1.2 Вт |
Споживання енергії (у стані спокою) [МВт] | 3 МВт |
Стандарт безпровідного зв’язку | Bluetooth |
Температура води [°C] [макс.] | 90 °C |
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 40 °C |
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
Температура транспортування [°C] [макс.] | 65 °C |
Температура транспортування [°C] [мін.] | -20 °C |
Терморегулятор | Програмований електронний радіаторний терморегултор |
Термін служби батареї [роки] | 2 р |
Тип | Danfoss Eco™ Bluetooth |
Тип дисплея | LCD з підсвічуванням |
Тип перехідника |
M30 RA |
Тип приводу | Електромеханічний |
Тип регулювання опалення | Радіаторний терморегулятор |
Функція відчиненого вікна | Так |
Хід штока | Лінійний, до 4, 5 мм, макс. 2 мм на клапані (1 мм/с) |
Частота передавання [ГГц] | 2.4 ГГц |
Індикатор низького рівня заряду батареї | Так |
Інтервал вимірювання температури | 1 хв |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.046 |
1 Primary battery weight Kg | 0.023 |
Battery type or Name | Alkaline AA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Електронний радіаторний терморегулятор |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
UK RoHS compliance | Yes |
Weight per battery | 23 г |
Акумулятори | 2 лужні батарейки AA 1,5 В |
Група продукції | Radiator thermostat |
Дозволи |
Bluetooth ERC CE EAC |
Діапазон установки температури [°C] [макс.] | 28 °C |
Діапазон установки температури [°C] [мін.] | 4 °C |
Застосування | У житлових приміщеннях (рівень забруднення 2) |
К-ть елементів живлення | 2 |
Керування | PID |
Клас захисту IP терморегулятора | 20 |
Клас програмного забезпечення | A |
Класифікація безпеки | Тип 1 |
Колір | RAL 9016 |
Назва виробу в досьє SCIP | Danfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve |
Номер досьє SCIP | a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c |
Потужність радіосигналу [мВт] [макс.] | 2.1 МВт |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
Рівень гучності, ДБ (A) JIS C 9612 |
|
Системна інтеграція | Окремий |
Споживана потужність [Вт] | 1.2 Вт |
Споживання енергії (у стані спокою) [МВт] | 3 МВт |
Стандарт безпровідного зв’язку | Bluetooth |
Температура води [°C] [макс.] | 90 °C |
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 40 °C |
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
Температура транспортування [°C] [макс.] | 65 °C |
Температура транспортування [°C] [мін.] | -20 °C |
Терморегулятор | Програмований електронний радіаторний терморегултор |
Термін служби батареї [роки] | 2 р |
Тип | Danfoss Eco™ Bluetooth |
Тип дисплея | LCD з підсвічуванням |
Тип перехідника |
M30 RA |
Тип приводу | Електромеханічний |
Тип регулювання опалення | Радіаторний терморегулятор |
Функція відчиненого вікна | Так |
Хід штока | Лінійний, до 4, 5 мм, макс. 2 мм на клапані (1 мм/с) |
Частота передавання [ГГц] | 2.4 ГГц |
Індикатор низького рівня заряду батареї | Так |
Інтервал вимірювання температури | 1 хв |