Показано 1 228 продуктів
Check and stop valve, SCA-X 65, SVL Flexline, Напрямок: Кутовий, 65.0 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0
Матеріал з'єднання: Сталь, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання
Check and stop valve, SCA-X 80, SVL Flexline, Напрямок: Кутовий, 80.0 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0
Матеріал з'єднання: Сталь, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання
Check and stop valve, SCA-X 50, SVL Flexline, Напрямок: Кутовий, 50.0 мм, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0
Матеріал з'єднання: Сталь, Тип вхідного з’єднання: Зварювання врозтруб
Комплект для огляду, Деталі ущільнення
Позначення типу: Деталі ущільнення, Використання для продукту: SVA 15-20; REG 15-20; FIA 15-20; CHV 15-20; SCA 15-20
Комплект стяжних болтів M12 x 170 mm, TEA 20; TEVA 20; TEAT 20
Комплект стяжних болтів M12 x 170 mm, Використання для продукту: TEA 20; TEVA 20; TEAT 20, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
Комплект стяжних болтів M12 x 206 mm, TEVA 85; TEA 85; TEAT 85
Комплект стяжних болтів M12 x 206 mm, Використання для продукту: TEVA 85; TEA 85; TEAT 85, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
Check and stop valve, SCA-X 65, SVL Flexline, Напрямок: Кутовий, 65.0 мм, Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0
Матеріал з'єднання: Сталь, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання
Check and stop valve, SCA-X 50, SVL Flexline, Напрямок: Кутовий, 50.0 мм, Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0
Матеріал з'єднання: Сталь, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання