Показано 68 продуктів
Зворотний клапан, NRVA 50
Стандарт з'єднання: EN 10220, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Розмір з'єднання [мм]: 50, Макс. робочий тиск [бар]: 40.0
Зворотний клапан, NRVA 20
Стандарт з'єднання: EN 10220, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Розмір з'єднання [мм]: 20, Макс. робочий тиск [бар]: 40.0
Зворотний клапан, NRVA 32
Стандарт з'єднання: EN 10220, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Розмір з'єднання [мм]: 32, Макс. робочий тиск [бар]: 40.0
Комплект стяжних болтів M12 x 115 mm, NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20
Комплект стяжних болтів M12 x 115 mm, Використання для продукту: NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
Фланцева прокладка до NRVA/PM, PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50
Фланцева прокладка до NRVA/PM, Використання для продукту: PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10