Ви шукали:

sca-x

Показано 1 228 продуктів

148B6162

Комплект для капремонту, Поршень, ущільнювач, коробка сальника

Позначення типу: Поршень, ущільнювач, коробка сальника, Використання для продукту: SCA 50

014L1066

Тримач оглядового скла, SGP 24 RX, M24 x 1, M

Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, Індикатор вологи: Без індикатора, Тип з'єднання: M, Типорозмір з'єднання: M24 x 1

014L1601

Тримач оглядового скла, SGP 20 RN, M20 x 1.5, M

Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, Індикатор вологи: Індикатор N, Тип з'єднання: M, Типорозмір з'єднання: M20 x 1.5

060-333566

Комплектуючі до перемикачів, Ніпель G 3/8 A x 1/4-18 NPT

Ніпель G 3/8 A x 1/4-18 NPT, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

006-1102

Комплект стяжних болтів M12 x 180 mm, TE 12

Комплект стяжних болтів M12 x 180 mm, Використання для продукту: TE 12, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

006-1136

Комплект стяжних болтів M12 x 160 мм, FA 20

Комплект стяжних болтів M12 x 160 мм, Використання для продукту: FA 20, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

148B6066

Комплект для ремонту, Коробка сальника і ущільнювач

Позначення типу: Коробка сальника і ущільнювач, Використання для продукту: SCA 100; SVA 100

148B6067

Комплект для ремонту, Коробка сальника і ущільнювач

Позначення типу: Коробка сальника і ущільнювач, Використання для продукту: SVA 125; SCA 125

148B6065

Комплект для ремонту, Коробка сальника і ущільнювач

Позначення типу: Коробка сальника і ущільнювач, Використання для продукту: SCA 80; SVA 80

Вигляд: