Показано 39 продуктів
Peça sobressalente, Sem alojamento de boia; Inserção completa c/ esfera de flutuação, Inserção HFI 040
Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: Sem alojamento de boia; Inserção completa c/ esfera de flutuação, Designação de tipo: Inserção HFI 040
Peça sobressalente, Sem alojamento de boia; Inserção completa c/ esfera de flutuação, Inserção HFI 070
Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: Sem alojamento de boia; Inserção completa c/ esfera de flutuação, Designação de tipo: Inserção HFI 070
Peça sobressalente, Sem alojamento de boia; Inserção completa c/ esfera de flutuação, Inserção HFI 050
Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: Sem alojamento de boia; Inserção completa c/ esfera de flutuação, Designação de tipo: Inserção HFI 050
Peça sobressalente, Sem alojamento de boia; Inserção completa c/ esfera de flutuação, Inserção HFI 060
Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: Sem alojamento de boia; Inserção completa c/ esfera de flutuação, Designação de tipo: Inserção HFI 060
Válvula de boia, HFI 050
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 150, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25, Faixa de temp. [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.4