Показано 1 340 продуктів
Функціональний модуль, SCA-X 25-40, SVL Flexline, Макс. робочий тиск [бар]: 52
Використання для продукту: SCA-X 25; SCA-X 40; SCA-X 32
Функціональний модуль, SCA-X 100, SVL Flexline, Макс. робочий тиск [бар]: 52
Використання для продукту: SCA-X 100
Функціональний модуль, SCA-X 50, SVL Flexline, Макс. робочий тиск [бар]: 52
Використання для продукту: SCA-X 50
Spring for SCA/CHV 50 (0,3 bar), CHV 50; SCA 50
Spring for SCA/CHV 50 (0,3 bar), Використання для продукту: CHV 50; SCA 50, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 25
Пружина-стандартна, CHV 65; SCA 65
Пружина-стандартна, Використання для продукту: CHV 65; SCA 65, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
Пружина-стандартна, CHV 50; SCA 50
Пружина-стандартна, Використання для продукту: CHV 50; SCA 50, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
Пружина-стандартна, SCA 80; CHV 80
Пружина-стандартна, Використання для продукту: SCA 80; CHV 80, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
Пружина-стандартна, SCA 100; CHV 100
Пружина-стандартна, Використання для продукту: SCA 100; CHV 100, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 4
Пружина-SPC 0.3 бар, CHV 15-20; SCA 15-20
Пружина-SPC 0.3 бар, Використання для продукту: CHV 15-20; SCA 15-20, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
SCA-X 15, Напрямок: Кутовий, Стандарт з'єднання: EN 10220
Матеріал з'єднання: Сталь, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Макс. робочий тиск [бар]: 52