Показано 234 продуктів
Комплектуючі, датчики, Кронштейн для AKS 32/33
Кронштейн для AKS 32/33, Використання для продукту: AKS/MBS 33; AKS/MBS 32; MBS 4XXX; MBS 33M, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 50
Запчастина, RT; AKS; MP, Прокладка
Тип: Запчастина, Використання для продукту: RT; AKS; MP, Позначення типу: Прокладка, Прокладка
Дисплей MBD 1000 до AKS/MBT/MBS
Дисплей MBD 1000 до AKS/MBT/MBS, Використання для продукту: MBT 3560
Liquid level sensor accessories, Приєднання 1", AKS 41
Приєднання 1", Використання для продукту: AKS 41, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 40
AKS 120, NPT
Матеріал захисної трубки: Stainless steel, Діаметр захисної трубки [мм]: 7.0, Тип технологічного з'єднання: NPT, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 18
Гільза датчика, AKS 120
Діаметр захисної трубки [мм]: 7.0, Тип технологічного з'єднання: Ø, 22, Матеріал захисної трубки: Stainless steel
Перетворювач сигналу тиску, AKS 32R, -1.00 бар - 34.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 493.00 фунт на дюйм²
Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: AKS 32R-DG36-A0BC08-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, 0.00 бар - 25.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 362.50 фунт на дюйм²
Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: AKS 3000-2431-A1BC08-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, -1.00 бар - 9.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 130.50 фунт на дюйм²
Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Ключ технічної характеристики: AKS 3000-D631-A1EC04-0