Нагрівальні кабелі, DEVIpipeguard™ (T), 250.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230

98300864

Тип кабелю: Двожильний кабель, Принцип обігріву: Саморегулюючий

Produktinformation

Вага брутто 0.128 Kilogram
Bага нетто 0.127 Kilogram
Об'єм 0.18 Liter
EAN 5703466213520

 

Cable height [mm] 5.8 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIpipeguard 10 Blue 250m drum Thermon
EU RoHS compliance Out of scope
Filler material TPE
Godkännande VDE
CE
UkrTEST
EAC
Heating principle Self-limiting
Kabeltyp Tvillingledare
Lead free ja
Non operating temperature [°C] [Max] 85 °C
Outer sheath TPE
Outer sheath colour Blue
Produktgrupp Heating Cables
Screen braided coverage [%] [Min] 70 %
Typ DEVIpipeguard™ (T)
UL evaluated Out of scope
UV Protected nej
Warranty [Year] 5
Warranty type 5-year product warranty
ämnen REACHs kandidatlista No
Версія продукту Drum
Внутрішня ізоляція Саморегулююча матриця
Вогнезахисна сполука Так
Довжина кабелю [м] 250 м
Діаметр вигину [мм] [мін.] 64 мм
Екран кабелю Луджена мідна оплітка
Застосування Pipe / tank frost protection
Кабель на котушці Так
Компанія сертифікації VDE
Напруга живлення [В] AC 230 В
Порізка у розмір Ні
Потужність кабелю [Вт/м@°C] 10W/m@10°C
Робоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Температура монтажу [°C] [мін.] -5 °C
Холодний кінець Ні
Ширина кабелю [мм] 13.6 мм

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality