Cables calefactores, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 1000 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

98300017

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Tipo de cable: Conductor doble, Principio de calefacción: Autolimitador

Detalles del producto

Peso bruto 0.064 Kilogram
Peso neto 0.064 Kilogram
Volumen 0.207 Liter
EAN 5703466217788

 

Aislamiento del conductor Poliolefina reticulada
Altura del cable [mm] 5.3 mm
Anchura del cable [mm] 7.8 mm
Aplicación Pipe / tank frost protection
Cable en el tambor
Cable frío No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clase IP del elemento 68
Color del revestimiento exterior Azul claro
Contain batteries No
Corte a medida No
CÓDIGO UNSPSC 26121601
Description DEVIpipeheat 10 V2 azul 1000m tambor
Diámetro de curvatura [mm] [Min] 50 mm
Empresa de certificación CE
EAC
UkrTEST
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantía [año] 5
Grupo de productos Heating Cables
Homologación UkrTEST
CE
EAC
Longitud del cable [m] 1000 m
Material de relleno TPE
Pantalla del cable Malla de aluminio 100%
Principio de calefacción Autolimitador
Product height/depth [mm] 5 mm
Product length [mm] 1000 mm
Product width [mm] 8 mm
Revestimiento exterior TPE
Salida del cable [W/m@°C] 10W/m@10°C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] 65 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min] -5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] 65 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo DEVIpipeheat™ 10 V2
Tipo de cable Conductor doble
Tipo de conductor Cobre estañado
UL evaluated Out of scope
Versión Drum
Warranty type 5-year product warranty

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality