Нагрівальні кабелі, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 100.000 м, Напруга живлення [В] AC: 230

98300016

Тип кабелю: Двожильний кабель, Принцип обігріву: Саморегулюючий

Інформація про продукт

Вага брутто 0.069 Kilogram
Bага нетто 0.064 Kilogram
Об'єм 0.172 Liter
EAN 5703466217771

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
UL evaluated Out of scope
Версія продукту Drum
Висота кабелю [мм] 5.3 мм
Внутрішня ізоляція Зшитий поліолефін
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Гарантійний термін Гарантія на товар 5 роки
Гарантія [Рік] 5
Група продукції Heating Cables
Довжина кабелю [м] 100 м
Дозволи UkrTEST
CE
EAC
Діаметр вигину [мм] [мін.] 50 мм
Екран кабелю Alufoil 100%
Застосування Pipe / tank frost protection
Зовнішня оболонка TPE
Кабель на котушці Так
Клас захисту IP елемента 68
КОД UNSPSC 26121601
Колір зовнішньої оболонки Світло-синій
Компанія сертифікації CE
EAC
UkrTEST
Матеріал фільтру TPE
Напруга живлення [В] AC 230 В
Неробоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Опис DEVIpipeheat 10 V2 синій 100м котушка
Порізка у розмір Ні
Потужність кабелю [Вт/м@°C] 10W/m@10°C
Принцип обігріву Саморегулюючий
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Температура монтажу [°C] [мін.] -5 °C
Тип DEVIpipeheat™ 10 V2
Тип кабелю Двожильний кабель
Тип провідника Луджена мідь
Холодний кінець Ні
Ширина кабелю [мм] 7.7 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality