Нагрівальні мати, DEVIasphalt™ 300T, 300 Вт/м², 5.90 м², Напруга живлення [В] AC: 400

83900164

Тип кабелю: Двожильний кабель, Ширина мату [м]: 0.5, Довжина мату [м]: 11.80

Інформація про продукт

Вага брутто 6.76 Kilogram
Bага нетто 6.692 Kilogram
Об'єм 16.2 Liter
EAN 5703466192702

 

CE evaluated Yes
EPD available Yes
In scope of WEEE and contain batteries Ні
UL evaluated Out of scope
Без свинцю Так
Висота упаковки [мм] 180 мм
Внутрішня ізоляція FEP
Вогнезахисна сполука Так
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Гарантійний термін 20-year full service warranty
Гарантія [Рік] 20
Глибина упаковки [мм] 500 мм
Група продукції Heating Mats
Двопровідниковий екран [мм²] 1
Довжина мату [м] 11.8 м
Довжина холодного кінця [м] 10 м
Дозволи CE
Діаметр кабелю [мм] 7 мм
Екран кабелю Alufoil 100%
Застосування Asphalt ice and snow melting
Зовнішня оболонка XPLO
Зона покриття [м²] 5.9 м²
Клас захисту IP елемента IPX7
КОД UNSPSC 40101830
Колір зовнішньої оболонки Чорний
Компанія сертифікації Intertek Semko
Комплект приладдя No
Кількість провідників холодного кінця 2
Кількість холодних кінців 1
Матеріал фільтру XPLE
Міцність на розрив [N] 300 N
Міцність при деформації [N] 1500 N
Напруга живлення [В] AC 400 В
Неробоча температура [°C] [макс.] 85 °C
Опис DEVIasphalt™ 300T 1775Вт 400В, 0,5 x 11,8м
Опис продукту DEVIasphalt™ 300T
Опір кабелю [Ом] 90.1
Потужність мату [Вт/м²] 300 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт] 1770 Вт
Принцип обігріву Послідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Робоча температура [°C] [макс.] 60 °C
Розмір холодного кінця [мм²] 2.5 мм²
Температура короткого періоду [°C] [макс.] 240 °C
Температура монтажу [°C] [мін.] -5 °C
Тип DEVIasphalt™ 300T
Тип кабелю Двожильний кабель
Тип холодного кінця DTWK
Товщина [мм] 7 мм
УФ-захист Так
Холодний кінець Так
Ширина мату [м] 0.5 м
Ширина упаковки [мм] 180 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality