Інформація про продукт

Вага брутто 0.942 Kilogram
Bага нетто 0.685 Kilogram
Об'єм 6.248 Liter
EAN 5715162507933

 

CE evaluated Yes
EU RoHS exemption clause Ні
Other RoHS documentation EAEU RoHS
UL evaluated Yes
Аналогові входи (AI) [шт.] 4 шт.
Властивості продукту Керування аварійною сигналізацією
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Група продукції Telemetry device
Дозволи CE
Визнано UL
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Назва продукту Блок моніторингу
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 100 В
Область застосування Моніторинг, тривожна сигналізація
Споживана потужність [Вт] 10 Вт
Тип PR-SC4 Direct
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція Температура
Цифрові входи (DI) [шт.] 6 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц
Ідентичний продукт 300B4324

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality