Інформація про продукт

Вага брутто 50.34 Kilogram
Bага нетто 38.744 Kilogram
Volume 99.04 Liter
EAN 5702428198950

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Оглядове скло
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Out of scope
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sight glasses
Група рідини 1
Дозволи EAC
Діапазон температури [°C] [макс.] 30 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 86 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Категорія Art. 3, par. 3
Комбіновано LLG 740 + LLG 740
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 25 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 363 фунт-сила на дюйм²
Обладнання Перехідник для огляду
Опис продукту Оглядові стекла рівня рідини
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Тип LLG 1550 F
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R717

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality