Інформація про продукт

Вага брутто 12.348 Kg
Bага нетто 11.09 Kg
Volume 26.116 Liter
EAN 5702428200172

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Оглядове скло
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Out of scope
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sight glasses
Група рідини 1
Дозволи EAC
Діапазон температури [°C] [макс.] 30 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 86 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Категорія Art. 3, par. 3
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 25 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 363 фунт-сила на дюйм²
Обладнання SNV-ST і перехідник для огляду
Опис продукту Оглядові стекла рівня рідини
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Тип LLG 335 SF
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R717

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality