Оглядове скло, LLG 740

2512+052

Тип: LLG 740

Produktdetails

Bruttogewicht 19.522 Kilogram
Gewicht netto 18.2 Kilogram
Volume 44.286 Liter
EAN 5702428200295

 

Ausrüstung Schweißnippel
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
Kategorie Art. 3, par. 3
Kältemittel R717
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 25 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 363 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktbeschreibung Flüssigkeitsstandschaugläser
Produktgruppe Sight glasses
Produktname Schauglas
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 14 °F
Typ LLG 740
Verbindung 1 Back und 2 Front
Verpackungseinheit Einzelpack
Zulassung EAC

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Software

Software and firmware to extend functionality