Клапан регулювання тиску, OFV 25

2412+186

Розмір вхідного підключення [мм]: 25, Значення Kv [м/год]: 0 - 1.5, Макс. робочий тиск [бар]: 40

Інформація про продукт

Вага брутто 2.44 Kilogram
Bага нетто 2.05 Kilogram
Об'єм 4.457 Liter
EAN 5702428189798

 

Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Група рідини 1
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Діапазон тиску [бар] Ре [Макс.] 8 бар
Діапазон тиску [бар] Ре [Мін.] 2 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] 116 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] 2 фунт-сила на дюйм²
Значення Cv [гал/хв] [Макс.] 1.744 ґал/хв
Значення Cv [гал/хв] [Мін.] 0 ґал/хв
Значення Kv [м³/год] [Макс.] 1.5 м³/год
Значення Kv [м³/год] [Мін.] 0 м³/год
Категорія Art. 3, par. 3
Колірна фарба Сірий
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 40 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 580 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Клапан регулювання тиску
Напрямок Кутовий
Обладнання Ковпачок
Опис продукту Переливний клапан
Придатний до експлуатації Press. regul. valve spare part
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вхідного підключення [мм] 25 мм
Розмір з'єднання [дюйм] 1 in
Розмір з'єднання [мм] 25 мм
Стандарт з'єднання ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип OFV 25
Тип з'єднання Стикове зварювання
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
R744

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality