Терморегулятори, Veria T45

189B4060

Цифровий терморегулятор Veria Control T45

Інформація про продукт

Вага брутто 0.384 Kilogram
Bага нетто 0.38 Kilogram
Об'єм 1.131 Liter
EAN 5703466192405

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Contain batteries Так
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
UL evaluated Out of scope
Вага елемента живлення 1 г
Висота [мм] 86 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Гарантійний термін Гарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік] 2
Група продукції Thermostats
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.] 2 Вт
К-ть елементів живлення 1
Клас захисту IP елемента 30
КОД UNSPSC 41112209
Колір Білий RAL 9010
Маркований виріб Так
Напруга живлення [В] AC 230 В
Опис Цифровий терморегулятор Veria Control T45
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Температура – кімната [°C] [макс.] 45 °C
Температура – кімната [°C] [мін.] 5 °C
Температура – підлога [°C] [макс.] 35 °C
Температура – підлога [°C] [мін.] 5 °C
Тип Veria T45
Тип акамулятора чи назва Knapcelle Manganese Lithium
Тип датчика NTC
Тип дисплея Сенсорний екран
Ширина [мм] 86 мм
Індуктивне навантаження 13 A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality