Терморегулятори, Veria B45, Тип датчика: NTC

189B4050

Температура – кімната [°C]: 5 - 35, Температура – підлога [°C]: 5 - 45, Тип дисплея: Без дисплея

Інформація про продукт

Вага брутто 0.232 Kilogram
Bага нетто 0.23 Kilogram
Об'єм 1.131 Liter
EAN 5703466190401

 

2-полюсний вимикач Так
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
UL evaluated Out of scope
Активне навантаження, макс. [A] 15 A
Висота [мм] 85 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Гарантійний термін Гарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік] 2
Група продукції Thermostats
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.] 0.25 Вт
Застосування Floor heating
Клас захисту IP елемента 31
КОД UNSPSC 41112209
Напруга живлення [В] AC 230 В
Опис Терморегулятор Veria Control B45
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Температура – кімната [°C] [макс.] 35 °C
Температура – кімната [°C] [мін.] 5 °C
Температура – підлога [°C] [макс.] 45 °C
Температура – підлога [°C] [мін.] 5 °C
Тип Veria B45
Тип датчика NTC
Тип дисплея Без дисплея
Ширина [мм] 85 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality