Нагрівальні мати, Veria QM 150, 3.00 м², Напруга живлення [В] AC: 230, 450 Вт

189B0166

Veria QM 150 450Вт 230В 3м², 2C GLO

Інформація про продукт

Вага брутто 1.873 Kilogram
Bага нетто 1.854 Kilogram
Об'єм 22.739 Liter
EAN 5703466206843

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
UL evaluated Out of scope
Внутрішня ізоляція FEP
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Гарантія [Рік] 12
Група продукції Heating Mats
Довжина мату [м] 6 м
Довжина холодного кінця [м] 2.3 м
Дозволи CE
Застосування Floor heating
Зовнішня оболонка PVDF
Зона покриття [м²] 3 м²
Клас захисту IP елемента IPX7
КОД UNSPSC 40101830
Колір зовнішньої оболонки Жовтий
Кількість провідників холодного кінця 1
Кількість холодних кінців 1
Міцність на розрив [N] 120 N
Міцність при деформації [N] 600 N
Напруга живлення [В] AC 230 В
Опис Veria QM 150 450Вт 230В 3м², 2C GLO
Потужність обігріву [Вт] 450 Вт
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робоча температура [°C] [макс.] 120 °C
Розмір холодного кінця [мм²] 1 мм²
Тип Veria QM 150
Тип холодного кінця DTWB
Товщина [мм] 3.5 мм
Холодний кінець Так
Ширина мату [м] 0.5 м

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality