Лічильники електроенергії, кульовий кран DN20 - 3/4 дюйма для датчика прямої дії, 1 шт.

187F0592

Тип: Приладдя

Інформація про продукт

Вага брутто 0.292 Kilogram
Bага нетто 0.274 Kilogram
Об'єм 0.322 Liter
EAN 5710104069029

 

For product type Generic across portfolio
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Група продукції Energy meters
Діаметр [мм] 20 мм
Кількість упаковок 1
Назва виробу в досьє SCIP ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Номер досьє SCIP b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Опис кульовий кран DN20 - 3/4 дюйма для датчика прямої дії, 1 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип Accessories
Тип додаткового приладдя Fittings PN25 130°C
Типи підключення Внутрішня різьба
Типорозмір з'єднання 3/4"
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality