EvoFlat 4.0M, Тип 3, 10 бар, 95 °C, Назва регулятора системи ГВП: TPC-M, Мідь

183B2002

EvoFlat 4.0 M3, self-acting station for floor heating, composite body with EPS cover, DHW HEX copper type 3

Інформація про продукт

Вага брутто 13.8 Kilogram
Bага нетто 12.6 Kilogram
Об'єм 55687 Liter
EAN 5702424547011

 

Air vent Так
Application type Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
Circulation pump Так
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heating system type Floor heating
High temperature connection (HTC) На замовлення
In scope of WEEE Ні
Metering Prepared for water and energy meter
Mixing circuit - control Термостат
Piping PPS composite
Strainer Primary
Summer bypass Так
UL evaluated Out of scope
Вторинний номінальний тиск [бар] 10 бар
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Глибина з кожухом [мм] 150 мм
Група продукції Small Stations
Дозволи CE
Електричне підключення 230V 50 Hz
Зворотний клапан Yes
Матеріал кожуха Спінений поліпропілен
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника Мідь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП Brazed copper
Назва регулятора опалення TPC-M
Назва регулятора системи ГВП TPC-M
Напрямок з’єднання Нижнє
Опис EvoFlat 4.0 M3, self-acting station for floor heating, composite body with EPS cover, DHW HEX copper type 3
Первинний номінальний тиск [бар] 10 бар
Потужність системи ГВП [кВт] 60 кВт
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання 3/4"
Регулятор перепаду тиску Вбудований
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пункту Тип 3
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання Ø18
Розрахункова температура подачі [˚C] 95 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] 2 бар
Теплова потужність [кВт] [макс.] 18 кВт
Теплопровідність [Вт/мК 0.039 Вт/мК
Тип EvoFlat 4.0M
Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням Внутрішня різь G
Тип регулювання опалення Термостатичний регулятор + регулятор перепаду тиску
Циркуляція ГВП На замовлення

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality