Capacitors connecting kit for LC Filter
181B6502
Capacitors connecting kit includes all mid-busbars and fastening
materials. Used in iC7 series products with LC Filter.
Capacitors connecting kit includes all mid-busbars and fastening
materials. Used in iC7 series products with LC Filter.
Вага брутто | 5.1 kg |
Bага нетто | 4.59 kg |
Об'єм | 0.111 m3 |
EAN | 5715253639857 |
Вага брутто | 5.1 kg |
Bага нетто | 4.59 kg |
Об'єм | 0.111 m3 |
EAN | 5715253639857 |
З'єднання | Шина |
З'єднання | Шина |
Група виробу | iC7-60 |
Категорія DrivePro | Запасні частини |
Категорія виробу | Прив. шаф. викон. з пов. охол. |
Напруга в мережі |
380–500 В~ (460–800 В=) 380–500 В ЗС |
Група виробу | iC7-60 |
Категорія DrivePro | Запасні частини |
Категорія виробу | Прив. шаф. викон. з пов. охол. |
Напруга в мережі |
380–500 В~ (460–800 В=) 380–500 В ЗС |