DC filter 700A 1200V Tr WF

181B5985

FLU-LDC-0700-6-0-CTR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Liquid
cooling (WF).

Інформація про продукт

Вага брутто 402 kg
Bага нетто 357 kg
Об'єм 0.48 m3
EAN 5715253345567

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series DC filter
Protection Class IP00

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality