DC filter 400A 1025V Tr AF

181B5979

FLU-LDC-0400-6-0-BTR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Forced
air cooling (AF).

Інформація про продукт

Вага брутто 237 kg
Bага нетто 192 kg
Об'єм 0.48 m3
EAN 5715253345482

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series DC filter
Protection Class IP00

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality