DC filter 270A 750V Tr AN

181B5973

FLU-LDC-0270-5-0-ATR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Natural
convection cooling (AN).

Інформація про продукт

Вага брутто 189 kg
Bага нетто 174 kg
Об'єм 0.16 m3
EAN 5715253345420

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series DC filter
Protection Class IP00

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality