DC filter 92A 1025V Tr AN

181B5967

FLU-LDC-0092-6-0-ATR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Natural
convection cooling (AN).

Інформація про продукт

Вага брутто 101 kg
Bага нетто 81 kg
Об'єм 0.282 m3
EAN 5715253345352

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series DC filter
Protection Class IP00

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality