DC filter 50A 1025V Tr AN

181B5961

FLU-LDC-0050-6-0-ATR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Natural
convection cooling (AN).

Інформація про продукт

Вага брутто 64 kg
Bага нетто 51 kg
Об'єм 1.198 hl
EAN 5715253345291

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series DC filter
Protection Class IP00

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality