DC filter 20A 750V Tr AN

181B5957

FLU-LDC-0020-5-0-ATR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Natural
convection cooling (AN).

Інформація про продукт

Вага брутто 43 kg
Bага нетто 30 kg
Об'єм 1.198 l
EAN 5715253345246

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series DC filter
Protection Class IP00

Allocate codes for sales

51

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality