SIN-0920-6-0,SINE-filt 920A 690V IP00

181B2654

SIN-0920-6-0-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 525 V - 690 V
Continuous current: 920 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 1,5 kHz
Power loss: 2900 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 650 x 660 x 540 mm
Weight: 510 kg

Інформація про продукт

Вага брутто 510 kg
Bага нетто 510 kg
Об'єм 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series Sine-Wave Filter
Protection Class IP00

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality