Синус-фільтр SIN-0048-5-0-P Vacon

181B0359

SIN-0048-5-0-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 48 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 190 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 270 x 240 x 205 mm
Weight: 24 kg

Інформація про продукт

Вага брутто 24 kg
Bага нетто 24 kg
Об'єм 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series Sine-Wave Filter
Protection Class IP00

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality