PAHT 90

180B0089

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 38.900, Витрата [л/хв] [Макс.]: 149.60, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 160, Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2320, Швидкість [об/хв] [макс.]: 1800, Тривала швидкість [об/хв] [Мін.]: 1000

Інформація про продукт

Вага брутто 35.393 Kilogram
Bага нетто 28.5 Kilogram
Об'єм 34.2 Liter
EAN 5715162666975

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
UL evaluated Out of scope
Витрата [гал/хв] [Макс.] 38.9 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.] 13.1 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.] 149.6 l/min
Витрата [л/хв] [Мін.] 50.6 l/min
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Pump
Дозволи CE
Діаметр дренажної трубки (метричний) M6
Країна походження Данська
Матеріал корпусу AISI 316
Матеріал ущільнення NBR
Опис Pump for ultra pure water
Опис продукту PAHT pumps
Позначення типу PAHT 90
Придатний до експлуатації Так
Пік тиску на вході [бар надл.] [Макс.] 20 бар/сила
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робочий об'єм [см³/об] 90 см³/об.
Робочий об'єм [дюйм³/об] 5.49 дюйм³/об.
Розмір вихідного підключення [дюйм] 1 дюйм
Розмір вхідного підключення [дюйм] 11/2дюйма
Рівень звукового тиску [дБ(A)] 81 дБА
Стандарт вихідного підключення BSPP
Стандарт вхідного підключення BSPP
Стандарт дренажної трубки Метричн.
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.] 122 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.] 32 °F
Температура середовища [°C] [макс.] 50 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Температура середовища [°F] [макс.] 122 °F
Температура середовища [°F] [мін.] 36 °F
Тип PAHT 50-90
Тип вихідного підключення Різь
Тип вхідного з’єднання Різь
Тип дренажної трубки Різь
Тиск на виході [бар надл.] [Макс.] 160 бар/сила
Тиск на виході [бар надл.] [Мін.] 30 бар/сила
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] 2320 фунт-сила на дюйм²
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] 435 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [бар надл.] [Макс.] 6 бар/сила
Тиск на вході [бар надл.] [Мін.] 0 бар/сила
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] 87 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] 0 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] 290 фунт-сила на дюйм²
Тривала швидкість [об/хв] [Мін.] 1000 об/хв
Швидкість [об/хв] [макс.] 1800 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.] 700 об/хв

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality